Menü Keresés

Csuklós csavar M8 60.0 9.0 Hőkezelt acél

Az acél szemes csavar emelésre, kötélzetre és súlyok rögzítésére használatos. Menetes rúddal rendelkezik, amelynek a fején egy szem található. Tűrése és szilárdsága miatt kiválóan alkalmas gyártási alkalmazásokhoz.
Essentra cikkszám:

20198169

Gyártói cikkszám:

20198169

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 2.008,5632 Ft
10 - 14 1.808,10 Ft
15 - 24 1.705,903 Ft
25 + 1.607,6368 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

2.009 Ft

1 x 2.008,5632 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Tűréshatár Standard Tolerance
d1 M8
l1 60.0
d2 8.0
d3 18.0
l2 22.0
w1 9.0
Súly g 29.0
Anyag Hőkezelt acél
Standard DIN 444

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot