A kupolás hatlapú anyák ideálisan használhatók kiálló csavarfejek takarására és védelmére
Sorozat szám: SR1955
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Laptávolság | Szín | Teljes magasság | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52,4502 Ft - 69,9336 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8 x 1.25
|
0.512 in
13.0 mm
|
Natúr
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 29,9969 Ft - 39,9914 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4 x 0.7
|
0.276 in
7.0 mm
|
Natúr
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 31,2839 Ft - 41,7028 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6 x 1.0
|
0.394 in
10.0 mm
|
Natúr
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 42,6312 Ft - 52,6285 Ft | 498 Raktáron |
5/16-18
|
0.500 in
12.7 mm
|
Natúr
|
0.530 in
13.5 mm
|
||
| 30,9827 Ft - 41,3057 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5 x 0.8
|
0.315 in
8.0 mm
|
Natúr
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 10060797 | 79,8322 Ft - 79,8322 Ft | 1600 Raktáron |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Fekete
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
| 390,6864 Ft - 390,6864 Ft | 600 Raktáron |
M12
|
0.748 in
19.0 mm
|
Fekete
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 52,7925 Ft - 96,3572 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Natúr
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 47,9459 Ft - 66,415 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Fekete
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 50,7136 Ft - 56,348 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Fekete
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 41,0788 Ft - 45,6431 Ft | 8990 Raktáron |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Natúr
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 31,4482 Ft - 31,4482 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Natúr
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 54,8598 Ft - 54,8598 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Natúr
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 22,7133 Ft - 22,7133 Ft | 89086 Raktáron |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Natúr
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 75,3826 Ft - 75,3826 Ft | 5000 Raktáron |
M10
|
0.669 in
17.0 mm
|
Natúr
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 40,1967 Ft - 55,6676 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Natúr
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 117,1539 Ft - 190,4007 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
0.669 in
17.0 mm
|
Natúr
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 70,3444 Ft - 70,3444 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
0.748 in
19.0 mm
|
Natúr
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 46,9875 Ft - 65,1006 Ft | 25 Raktáron |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Natúr
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 54,8598 Ft - 54,8598 Ft | 300 Raktáron |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Fekete
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz