Menü Keresés

Kupolás hatlapú anya M8 x 1.25 13.0 mm 15.0 mm Poliamid 6/6

These Nylon 6/6 Cap Nuts have an overall height of 15.0 mm | 0.591 in and a thread size of M8
Essentra cikkszám:

10325506

Gyártói cikkszám:

05M080125CN

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 71,6819 Ft
5000 - 9999 61,4517 Ft
10000 + 53,7614 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

71.682 Ft

1000 x 71,6819 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Laptávolság 13.0 mm
Menetméret M8 x 1.25
Szín Natúr
Vámtarifaszám 3926909790
Anyacsavar formája Záró
Anyacsavar formája Hatlapú

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot