Menü Keresés

Kupolás hatlapú anya M4 x 0.7 7.0 mm 8.0 mm Poliamid 6/6

These Nylon 6/6 Cap Nuts have an overall height of 8.0 mm | 0.315 in and a thread size of M4
Essentra cikkszám:

10325476

Gyártói cikkszám:

05M040070CN

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 39,9914 Ft
5000 - 9999 34,2823 Ft
10000 + 29,9969 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

39.991 Ft

1000 x 39,9914 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Laptávolság 7.0 mm
Menetméret M4 x 0.7
Szín Natúr
Vámtarifaszám 3926909790
Anyacsavar formája Záró
Anyacsavar formája Hatlapú

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot