Görgőkerekek széles választékát kínáljuk számos alkalmazáshoz, számos iparágban. Kerekeink az alábbi anyagokból állnak rendelkezésre: poliamid, poliuretán, gumi és hőre lágyuló műanyag. Kiváló színválaszték is, mint például: vörös, kék, szürke, fekete és fehér - a méretnek, a terhelhetőségnek és az Ön céljának megfelelően.
Sorozat szám: SR5629 ,SR5646, SR5767
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Kerékátmérő | Szín | Kerék anyaga | Terhelési kapacitás | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 616,4648 Ft - 616,4648 Ft | 48 Raktáron |
2.953 in
75.0 mm
|
Fehér
|
PA
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 435,1548 Ft - 435,1548 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.15 in
80.0 mm
|
Fehér
|
PA
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 253,8311 Ft - 253,8311 Ft | 10 Raktáron |
2.362 in
60.0 mm
|
Fehér
|
PA
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 634,6053 Ft - 634,6053 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.937 in
100.0 mm
|
Fehér
|
PA
|
90.0 kg
90.0 kg
|
||
| 181,3921 Ft - 188,9084 Ft | 1728 Raktáron |
1.969 in
50.0 mm
|
Fehér
|
PA
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 1.517,8667 Ft - 2.125,0216 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.921 in
125.0 mm
|
Fehér
|
PA
|
122.0 kg
122.0 kg
|
||
| 118,0437 Ft - 165,2777 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.575 in
40.0 mm
|
Fekete
|
PP
|
24.5 kg
24.5 kg
|
||
| 2.185,3031 Ft - 5.250,2857 Ft | 100 Raktáron |
1.772 in
45.0 mm
|
Fekete
|
PP
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
| 1.011,9294 Ft - 1.416,6902 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.937 in
100.0 mm
|
Szürke
|
Műanyag
|
81.6 kg
81.6 kg
|
||
| 455,3627 Ft - 637,5215 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.48 in
63.0 mm
|
Szürke
|
Műanyag
|
61.2 kg
61.2 kg
|
||
| 2.185,3031 Ft - 5.250,2857 Ft | 2 Raktáron |
1.772 in
45.0 mm
|
Fekete
|
PP
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
| 188,8947 Ft - 188,8947 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.969 in
50.0 mm
|
Fekete
|
PP
|
35.7 kg
35.7 kg
|
||
| 219,234 Ft - 306,9386 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.362 in
60.0 mm
|
Fekete
|
PP
|
40.8 kg
40.8 kg
|
||
| 9.967,3789 Ft - 34.246,4186 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.937 in
100.0 mm
|
Piros
|
Öntött vas
|
229.4 kg
229.4 kg
|
||
| 1.251,0701 Ft - 4.033,8829 Ft | 34 Raktáron |
3.937 in
100.0 mm
|
Fekete
|
Acél
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 6.617,9981 Ft - 6.617,9981 Ft | 3 Raktáron |
10.236 in
260.0 mm
|
Fekete
|
Műanyag
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 241,9748 Ft - 241,9748 Ft | 47 Raktáron |
2.48 in
63.0 mm
|
Fekete
|
Műanyag
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 4.968,0406 Ft - 14.201,7632 Ft | 2 Raktáron |
7.874 in
200.0 mm
|
Fekete
|
Műanyag
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 1.325,8915 Ft - 1.325,8915 Ft | 291 Raktáron |
3.937 in
100.0 mm
|
Szürke
|
Műanyag
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 688,9997 Ft - 688,9997 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.362 in
60.0 mm
|
Szürke
|
Műanyag
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz