Menü Keresés

Kerék 260.0 mm (DIA) 85.0 mm 100.0 kg Műanyag Fekete

Fekete natúr gumigörgő abroncs nagyobb terhelésű felhasználásokhoz, kocsik, szekrények, munkapadok, hulladéktárolók számára.
Essentra cikkszám:

10278123

Gyártói cikkszám:

494781

3 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
2 + 6.783,4481 Ft
Standard csomagolás: 2

A következő szorzatának a rendelése 2

Teljes ár:

13.567 Ft

2 x 6.783,4481 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kerék teljes anyaga Műanyag
Szín Fekete
Terhelési kapacitás 100.0 kg
Kerékátmérő 260.0 mm
Kerék szélessége 85.0 mm
Vámtarifaszám 4016999790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot