Menü Keresés

Kerék 63.0 mm (DIA) 22.0 mm 60.0 kg Műanyag Fekete

Fekete natúr gumigörgő abroncs nagyobb terhelésű felhasználásokhoz, kocsik, szekrények, munkapadok, hulladéktárolók számára.
Essentra cikkszám:

10270516

Gyártói cikkszám:

491150

112 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
48 + 248,0241 Ft
Standard csomagolás: 48

A következő szorzatának a rendelése 48

Teljes ár:

11.905 Ft

48 x 248,0241 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kerék teljes anyaga Műanyag
Szín Fekete
Terhelési kapacitás 60.0 kg
Kerékátmérő 63.0 mm
Kerék szélessége 22.0 mm
Vámtarifaszám 4016999790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot