Menü Keresés

Forgó görgő 45.0 mm (DIA) 28.0 mm (W)

Fekete natúr gumigörgő abroncs nagyobb terhelésű felhasználásokhoz, kocsik, szekrények, munkapadok, hulladéktárolók számára.
Essentra cikkszám:

10292297

Gyártói cikkszám:

499611

100 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 119 5.381,5429 Ft
120 + 2.239,9358 Ft
Standard csomagolás: 120

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

5.382 Ft

1 x 5.381,5429 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kerék teljes anyaga Polipropilén
Szín Fekete
Terhelési kapacitás 15.0 kg
Kerékátmérő 45.0 mm
Kerék szélessége 28.0 mm
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot