Menü Keresés

Kerék 100.0 mm (DIA) 28.0 mm 80.0 kg Műanyag Szürke

Szürke natúr gumigörgő abroncs nagyobb terhelésű felhasználásokhoz, kocsik, szekrények, munkapadok, hulladéktárolók számára.
Essentra cikkszám:

10270462

Gyártói cikkszám:

491145

276 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
40 + 1.359,0388 Ft
Standard csomagolás: 40

A következő szorzatának a rendelése 40

Teljes ár:

54.362 Ft

40 x 1.359,0388 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kerék teljes anyaga Műanyag
Szín Szürke
Terhelési kapacitás 80.0 kg
Kerékátmérő 100.0 mm
Kerék szélessége 28.0 mm
Vámtarifaszám 4016999790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot