Menü Keresés

Kerék 40.0 mm (DIA) 17.0 mm 24.5 kg PP Fekete

Fekete hőre lágyuló polimer görgőkerék.
Essentra cikkszám:

10209295

Gyártói cikkszám:

1337481

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
120 - 479 169,4096 Ft
480 + 120,9948 Ft
Standard csomagolás: 120

A következő szorzatának a rendelése 120

Teljes ár:

20.329 Ft

120 x 169,4096 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kerék teljes anyaga Polipropilén
Szín Fekete
Terhelési kapacitás 24.5 kg
Kerékátmérő 40.0 mm
Kerék szélessége 17.0 mm
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot