Menü Keresés

Kerék 60.0 mm (DIA) 21.5 mm 40.8 kg PP Fekete

Fekete hőre lágyuló polimer görgőkerék.
Essentra cikkszám:

10209318

Gyártói cikkszám:

1337483

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
80 - 319 314,612 Ft
320 + 224,7148 Ft
Standard csomagolás: 80

A következő szorzatának a rendelése 80

Teljes ár:

25.169 Ft

80 x 314,612 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kerék teljes anyaga Polipropilén
Szín Fekete
Terhelési kapacitás 40.8 kg
Kerékátmérő 60.0 mm
Kerék szélessége 21.5 mm
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot