Menü Keresés

Ferrit magok

Raktáron

Ez a ferritmag sorozat egyedi vagy többmenetes konfigurációban kapható.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
56 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Betéthossz Impedancia 100 MHz Impedancia 25 MHz Betét átmérője Megveszem
449,408 Ft - 499,344 Ft 50 Raktáron
16.0 mm
100 Ω
55 Ω
16.0 mm
232,804 Ft - 258,672 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
19.0 mm
76 Ω
33 Ω
19.0 mm
1.425,352 Ft - 1.583,724 Ft 32 Raktáron
19.0 mm
146 Ω
88 Ω
19.0 mm
120,376 Ft - 133,752 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
15.0 mm
70 Ω
26 Ω
15.0 mm
173,056 Ft - 192,284 Ft 400 Raktáron
15.0 mm
79 Ω
38 Ω
15.0 mm
56,052 Ft - 62,28 Ft 8500 Raktáron
10.0 mm
450 Ω
340 Ω
6.0 mm
55,968 Ft - 62,188 Ft 30500 Raktáron
10.0 mm
750 Ω
860 Ω
6.0 mm
213,224 Ft - 236,916 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
14.0 mm
90 Ω
42 Ω
14.0 mm
152,96 Ft - 169,956 Ft 200 Raktáron
13.8 mm
47 Ω
25 Ω
13.8 mm
294,924 Ft - 327,692 Ft 4980 Raktáron
15.0 mm
97 Ω
53 Ω
15.0 mm
739,676 Ft - 821,864 Ft 160 Raktáron
12.8 mm
174 Ω
106 Ω
12.8 mm
48,46 Ft - 53,844 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
10.0 mm
580 Ω
510 Ω
6.0 mm
278,108 Ft - 309,008 Ft 754 Raktáron
16.0 mm
59 Ω
33 Ω
16.0 mm
327,928 Ft - 364,364 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
19.0 mm
70 Ω
26 Ω
19.0 mm
1.103,784 Ft - 1.226,428 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
19.0 mm
115 Ω
68 Ω
19.0 mm
9,512 Ft - 10,568 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.2 mm
38 Ω
17 Ω
1.2 mm
55,968 Ft - 62,188 Ft 250 Raktáron
10.0 mm
486 Ω
450 Ω
6.0 mm
73,836 Ft - 82,04 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
10.0 mm
667 Ω
726 Ω
5.2 mm
148,496 Ft - 164,996 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
14.0 mm
73 Ω
33 Ω
14.0 mm
416,36 Ft - 462,624 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
13.0 mm
125 Ω
74 Ω
13.0 mm
  • / 3
Toroid végzáró 16.0 mm 55 Ω 100 Ω K5B

10320433

Ártartomány
499 Ft - 449 Ft

Készletszintek
50 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Betéthossz
    16.0 mm
  • Vámtarifaszám
    8547900000
  • Betét átmérője
    16.0 mm
  • Teljes hossz
    13.0 mm
Toroid végzáró 19.0 mm 7.7 mm 33 Ω 76 Ω K5B

10640685

Ártartomány
258 Ft - 232 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Betéthossz
    19.0 mm
  • Vámtarifaszám
    8504901100
  • Betét átmérője
    19.0 mm
  • Teljes hossz
    7.7 mm
Toroid végzáró 19.0 mm 88 Ω 146 Ω K5B

10320464

Ártartomány
1.583 Ft - 1.425 Ft

Készletszintek
32 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Betéthossz
    19.0 mm
  • Vámtarifaszám
    8504901100
  • Betét átmérője
    19.0 mm
  • Teljes hossz
    22.0 mm
Toroid végzáró 15.0 mm 6.0 mm 26 Ω 70 Ω K5B

10630013

Ártartomány
133 Ft - 120 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Betéthossz
    15.0 mm
  • Vámtarifaszám
    8504901100
  • Betét átmérője
    15.0 mm
  • Teljes hossz
    6.0 mm
Toroid végzáró 15.0 mm 38 Ω 79 Ω K5B

10320396

Ártartomány
192 Ft - 173 Ft

Készletszintek
400 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Betéthossz
    15.0 mm
  • Vámtarifaszám
    8504901100
  • Betét átmérője
    15.0 mm
  • Teljes hossz
    8.0 mm
Ferrit zavarszűrő 6.0 mm 10.0 mm 450 Ω Fekete K5B

10319604

Ártartomány
62 Ft - 56 Ft

Készletszintek
8500 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Betéthossz
    10.0 mm
  • Vámtarifaszám
    8547900000
  • Betét átmérője
    6.0 mm
Ferrit zavarszűrő 6.0 mm 10.0 mm 750 Ω Fekete K5B

10319598

Ártartomány
62 Ft - 55 Ft

Készletszintek
30500 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Betéthossz
    10.0 mm
  • Vámtarifaszám
    8547900000
  • Betét átmérője
    6.0 mm
Toroid végzáró 14.0 mm 42 Ω 90 Ω K5B

10320327

Ártartomány
236 Ft - 213 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Betéthossz
    14.0 mm
  • Vámtarifaszám
    8504901100
  • Betét átmérője
    14.0 mm
  • Teljes hossz
    10.0 mm
Toroid végzáró 13.8 mm 6.4 mm 25 Ω 47 Ω K5B

10560853

Ártartomány
169 Ft - 152 Ft

Készletszintek
200 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Betéthossz
    13.8 mm
  • Vámtarifaszám
    8504901100
  • Betét átmérője
    13.8 mm
  • Teljes hossz
    6.4 mm
Toroid végzáró 15.0 mm 53 Ω 97 Ω K5B

10320372

Ártartomány
327 Ft - 294 Ft

Készletszintek
4980 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Betéthossz
    15.0 mm
  • Vámtarifaszám
    8547900000
  • Betét átmérője
    15.0 mm
  • Teljes hossz
    12.0 mm
Toroid végzáró 12.8 mm 106 Ω 174 Ω K5B

10320419

Ártartomány
821 Ft - 739 Ft

Készletszintek
160 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Betéthossz
    12.8 mm
  • Vámtarifaszám
    8504901100
  • Betét átmérője
    12.8 mm
  • Teljes hossz
    21.3 mm
Ferrit zavarszűrő 6.0 mm 10.0 mm 580 Ω Fekete K5B

10431924

Ártartomány
53 Ft - 48 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Betéthossz
    10.0 mm
  • Vámtarifaszám
    8504901100
  • Betét átmérője
    6.0 mm
Toroid végzáró 16.0 mm 8.0 mm 33 Ω 59 Ω K5B

10641248

Ártartomány
309 Ft - 278 Ft

Készletszintek
754 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Betéthossz
    16.0 mm
  • Vámtarifaszám
    8504901100
  • Betét átmérője
    16.0 mm
  • Teljes hossz
    8.0 mm
Toroid végzáró 19.0 mm 7.5 mm 26 Ω 70 Ω K5B

10630020

Ártartomány
364 Ft - 327 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Betéthossz
    19.0 mm
  • Vámtarifaszám
    8504901100
  • Betét átmérője
    19.0 mm
  • Teljes hossz
    7.5 mm
Toroid végzáró 19.0 mm 68 Ω 115 Ω K5B

10320457

Ártartomány
1.226 Ft - 1.103 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Betéthossz
    19.0 mm
  • Vámtarifaszám
    8504901100
  • Betét átmérője
    19.0 mm
  • Teljes hossz
    16.0 mm
Toroid végzáró 1.2 mm 17 Ω 38 Ω K5B

10638774

Ártartomány
10 Ft - 9 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    RMS-303
  • Betéthossz
    1.2 mm
  • Vámtarifaszám
    8504901100
  • Betét átmérője
    1.2 mm
Ferrit zavarszűrő 6.0 mm 10.0 mm 486 Ω Fekete A6

10319574

Ártartomány
62 Ft - 55 Ft

Készletszintek
250 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Betéthossz
    10.0 mm
  • Vámtarifaszám
    8504901100
  • Betét átmérője
    6.0 mm
Ferrit zavarszűrő 5.2 mm 10.0 mm 667 Ω Fekete K5B

10638484

Ártartomány
82 Ft - 73 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Betéthossz
    10.0 mm
  • Vámtarifaszám
    8504901100
  • Betét átmérője
    5.2 mm
Toroid végzáró 14.0 mm 8.0 mm 33 Ω 73 Ω K5B

10638781

Ártartomány
164 Ft - 148 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Betéthossz
    14.0 mm
  • Vámtarifaszám
    8504901100
  • Betét átmérője
    14.0 mm
  • Teljes hossz
    8.0 mm
Toroid végzáró 13.0 mm 74 Ω 125 Ω K5B

10320426

Ártartomány
462 Ft - 416 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Betéthossz
    13.0 mm
  • Vámtarifaszám
    8504901100
  • Betét átmérője
    13.0 mm
  • Teljes hossz
    12.7 mm