Menü Keresés

Toroid végzáró 10.2 mm 53 Ω 86 Ω K5B

Ez a gyűrűs ferrit hüvelymag burkolat nélkül elérhető.
Essentra cikkszám:

10320297

Gyártói cikkszám:

RT-205-102-100

2160 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
80 - 319 224,076 Ft
320 + 201,668 Ft
Standard csomagolás: 80

A következő szorzatának a rendelése 80

Teljes ár:

17.926 Ft

80 x 224,076 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Teljes anyag A5 RMS-303
Betéthossz 10.2 mm
Vámtarifaszám 8547900000
Betét átmérője 10.2 mm
Teljes hossz 10.0 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot