Menü Keresés

Toroid végzáró 30 Ω 55 Ω

Ez a gyűrűs ferrit hüvelymag burkolat nélkül elérhető.
Essentra cikkszám:

10320471

Gyártói cikkszám:

RT-310-190-80

200 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
40 - 159 384,3135 Ft
160 + 345,8842 Ft
Standard csomagolás: 40

A következő szorzatának a rendelése 40

Teljes ár:

15.373 Ft

40 x 384,3135 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Impedancia 100 MHz 55 Ω
Impedancia 25 MHz 30 Ω
Betéthossz 19.0 mm
Betét átmérője 19.0 mm
Szín Fekete
Ferrit anyaga K5B
Drót anyaga Réz
Vámtarifaszám 8504901100

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot