Menü Keresés

Toroid végzáró 26 Ω 47 Ω

Ez a gyűrűs ferrit hüvelymag burkolat nélkül elérhető.
Essentra cikkszám:

10629987

Gyártói cikkszám:

RT-35-13-30

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
4000 - 15999 10,8322 Ft
16000 + 9,7498 Ft
Standard csomagolás: 4000

A következő szorzatának a rendelése 4000

Teljes ár:

43.329 Ft

4000 x 10,8322 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Impedancia 100 MHz 47 Ω
Impedancia 25 MHz 26 Ω
Betéthossz 1.3 mm
Betét átmérője 1.3 mm
Szín Fekete
Ferrit anyaga K5B
Drót anyaga Réz
Vámtarifaszám 8504901100

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot