Menü Keresés

Forrasztóferrit 2.5 mm 7.0 mm 7.0 mm 56 Ω 89 Ω K5B

Axial Ferrite Bead is supplied one reel. A passive device used to suppress high-frequency disturbance in electronic circuits.
Essentra cikkszám:

10641361

Gyártói cikkszám:

RRHL25-70-8T52

3600 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
5000 - 19999 18,504 Ft
20000 + 16,652 Ft
Standard csomagolás: 5000

A következő szorzatának a rendelése 5000

Teljes ár:

92.520 Ft

5000 x 18,504 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes anyag K5B RMS-303
Betéthossz 7.0 mm
Vámtarifaszám 8504901100
Betét átmérője 2.5 mm
Teljes átmérő 7.0 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot