Menü Keresés

Forrasztóferrit 3.5 mm 4.5 mm 4.5 mm 39 Ω 76 Ω K5B

This axial style ferrite bead is supplied on a reel. It has an impedance of 39 Ω at 25 MHz and impedance of 76 Ω at 100 MHz.
Essentra cikkszám:

10419618

Gyártói cikkszám:

RRHL35-45-8T26

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 3999 17,836 Ft
4000 + 16,052 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

17.836 Ft

1000 x 17,836 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes anyag K5B RMS-303
Betéthossz 4.5 mm
Vámtarifaszám 8504901100
Betét átmérője 3.5 mm
Teljes átmérő 4.5 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot