Menü Keresés

Ferrit zavarszűrő 11.2 mm 10.2 mm 383 Ω Fekete K5B A5

This PCB multiline suppressor ferrite bead has a 236 Ω 25 MHz and 383 Ω 100 MHz impedance. It is supplied with tinned copper jumper wires which complete the desired winding configuration on the printed circuit board. The jumper wires are oxygen free high conductivity copper with a 95/5 tin lead coating. Made of A5 material.
Essentra cikkszám:

10319970

Gyártói cikkszám:

RSH8-112102112A

158 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
280 - 1119 349,944 Ft
1120 + 314,948 Ft
Standard csomagolás: 280

A következő szorzatának a rendelése 280

Teljes ár:

97.984 Ft

280 x 349,944 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Teljes anyag K5B A5
Betéthossz 10.2 mm
Vámtarifaszám 8504901100
Betét átmérője 11.2 mm
Teljes hossz 11.2 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot