Menü Keresés

Toroid végzáró 12.7 mm 12.7 mm 27 Ω 52 Ω

Ez a gyűrűs ferrit hüvelymag burkolat nélkül elérhető.
Essentra cikkszám:

10638804

Gyártói cikkszám:

RT-212-127-60

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
200 - 799 184,2294 Ft
800 + 165,8081 Ft
Standard csomagolás: 200

A következő szorzatának a rendelése 200

Teljes ár:

36.846 Ft

200 x 184,2294 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Impedancia 100 MHz 52 Ω
Impedancia 25 MHz 27 Ω
Betéthossz 12.7 mm
Betét átmérője 12.7 mm
Szín Fekete
Ferrit anyaga K5B
Drót anyaga Réz
Vámtarifaszám 8504901100

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot