Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.
These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Anyag: Króm ötvözetű acél Szín: Sárga, Piros, Kék, Zöld Sorozat szám:
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Maximális üzemi elhajlás | Rugósebesség | Szín | Furatátmérő | Maximális elhajlás | Maximális erő | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.336,0526 Ft - 2.336,0526 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.63 in
16.0 mm
|
452.8 Nmm
452.8 Nmm
|
Sárga
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
8830.0 N
8830.0 N
|
Extra nagy teherbírású
|
||
| 3.817,2132 Ft - 3.817,2132 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.134 in
28.8 mm
|
242.8 Nmm
242.8 Nmm
|
Sárga
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.425 in
36.2 mm
|
8788.0 N
8788.0 N
|
Extra nagy teherbírású
|
||
| 5.959,2112 Ft - 5.959,2112 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.752 in
44.5 mm
|
151.9 Nmm
151.9 Nmm
|
Sárga
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.358 in
59.9 mm
|
9099.0 N
9099.0 N
|
Extra nagy teherbírású
|
||
| 3.615,1505 Ft - 3.615,1505 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.63 in
16.0 mm
|
671.4 Nmm
671.4 Nmm
|
Sárga
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
14435.0 N
14435.0 N
|
Extra nagy teherbírású
|
||
| 24.242,9738 Ft - 24.242,9738 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2 in
50.8 mm
|
337.0 Nmm
337.0 Nmm
|
Sárga
|
2.48 in
63.0 mm
|
2.551 in
64.8 mm
|
21838.0 N
21838.0 N
|
Extra nagy teherbírású
|
||
| 3.776,6003 Ft - 3.776,6003 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.252 in
31.8 mm
|
218.0 Nmm
218.0 Nmm
|
Sárga
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.602 in
40.7 mm
|
8873.0 N
8873.0 N
|
Extra nagy teherbírású
|
||
| 6.712,0095 Ft - 6.712,0095 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2 in
50.8 mm
|
132.7 Nmm
132.7 Nmm
|
Sárga
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.642 in
67.1 mm
|
8901.0 N
8901.0 N
|
Extra nagy teherbírású
|
||
| 4.577,1785 Ft - 4.577,1785 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.748 in
19.0 mm
|
537.1 Nmm
537.1 Nmm
|
Sárga
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
13428.0 N
13428.0 N
|
Extra nagy teherbírású
|
||
| 11.572,4166 Ft - 11.572,4166 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2 in
50.8 mm
|
184.9 Nmm
184.9 Nmm
|
Sárga
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.78 in
70.6 mm
|
13055.0 N
13055.0 N
|
Extra nagy teherbírású
|
||
| 10.167,5557 Ft - 10.167,5557 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.752 in
44.5 mm
|
208.9 Nmm
208.9 Nmm
|
Sárga
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.406 in
61.1 mm
|
12763.0 N
12763.0 N
|
Extra nagy teherbírású
|
||
| 12.548,8512 Ft - 12.548,8512 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.598 in
15.2 mm
|
952.0 Nmm
952.0 Nmm
|
Sárga
|
2.48 in
63.0 mm
|
0.677 in
17.2 mm
|
16374.0 N
16374.0 N
|
Extra nagy teherbírású
|
||
| 9.477,8003 Ft - 9.477,8003 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.197 in
81.2 mm
|
63.2 Nmm
63.2 Nmm
|
Zöld
|
2.48 in
63.0 mm
|
4.055 in
103.0 mm
|
6513.0 N
6513.0 N
|
Light Duty
|
||
| 168,1585 Ft - 168,1585 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.504 in
12.8 mm
|
13.5 Nmm
13.5 Nmm
|
Kék
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.677 in
17.2 mm
|
233.0 N
233.0 N
|
Light Duty
|
||
| 300,4822 Ft - 300,4822 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.008 in
25.6 mm
|
6.6 Nmm
6.6 Nmm
|
Kék
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.386 in
35.2 mm
|
233.0 N
233.0 N
|
Közepes teherbírás
|
||
| 213,0185 Ft - 213,0185 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.504 in
12.8 mm
|
22.5 Nmm
22.5 Nmm
|
Kék
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.654 in
16.6 mm
|
373.0 N
373.0 N
|
Light Duty
|
||
| 200,8081 Ft - 200,8081 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.008 in
25.6 mm
|
10.5 Nmm
10.5 Nmm
|
Kék
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
345.0 N
345.0 N
|
Light Duty
|
||
| 195,3665 Ft - 195,3665 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.598 in
15.2 mm
|
18.7 Nmm
18.7 Nmm
|
Kék
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.783 in
19.9 mm
|
372.0 N
372.0 N
|
Light Duty
|
||
| 360,0743 Ft - 360,0743 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.197 in
30.4 mm
|
8.7 Nmm
8.7 Nmm
|
Kék
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
338.0 N
338.0 N
|
Light Duty
|
||
| 300,6162 Ft - 300,6162 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.394 in
10.0 mm
|
31.7 Nmm
31.7 Nmm
|
Kék
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.457 in
11.6 mm
|
646.0 N
646.0 N
|
Light Duty
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.803 in
20.4 mm
|
26.6 Nmm
26.6 Nmm
|
Kék
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.996 in
25.3 mm
|
672.0 N
672.0 N
|
Közepes teherbírás
|
|||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz