Menü Keresés

Szerszámrugó ISO 10243 16.0 mm 24.7 mm 31.7 Nmm

Ez a rugó megfelel az ISO 10243 szabvány előírásainak, a D alakú huzalszakasz közvetlenül helyettesíti a többi ISO 10243 szabvány szerinti alkatrészt. A mechanikus rugó nagy szakítószilárdságú krómötvözet acélból készül, amely elegendő szívósságot biztosít, hogy ellenálljon a nagy terhelési követelményeknek, kiváló teljesítményt nyújt nagy igénybevétel esetén és hőálló 230 fokig. A négyzet alakú vége megbízható, lapos, maximális teherbíró felületet hoz létre. Ezt a kék színű profilt közepes teherbírásúnak nevezik.
Essentra cikkszám:

10413678

Gyártói cikkszám:

1218393

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 + 293,2841 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

2.933 Ft

10 x 293,2841 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Furatátmérő 16.0 mm
Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet 230 °C
Maximális elhajlás 11.6 mm
Maximális erő 646.0 N
Maximális üzemi elhajlás 10.0 mm
Maximális üzemi erő 557.0 N
Optimális üzemi elhajlás 6.3 mm
Teljes hossz 24.7 mm
Rúdátmérő 8.5 mm
Rugósebesség 31.7 Nmm
Szín Kék
Anyag Króm ötvözetű acél
Típus Light Duty

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot