Menü Keresés

Die Springs

Raktáron

Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.

These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C  while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Anyag: Króm ötvözetű acél Szín: Sárga, Piros, Kék, Zöld Sorozat szám:

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
439 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Maximális üzemi elhajlás Rugósebesség Szín Furatátmérő Maximális elhajlás Maximális erő Típus Megveszem
640,4033 Ft - 640,4033 Ft 10 Raktáron
40.8 mm
13.3 Nmm
Kék
16.0 mm
52.8 mm
701.0 N
Közepes teherbírás
8.559,2323 Ft - 8.559,2323 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
71.2 mm
73.7 Nmm
Zöld
63.0 mm
92.2 mm
6792.0 N
Light Duty
155,55 Ft - 155,55 Ft 10 Raktáron
10.0 mm
15.7 Nmm
Kék
10.0 mm
12.0 mm
188.0 N
Közepes teherbírás
197,1685 Ft - 197,1685 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
20.4 mm
8.6 Nmm
Zöld
10.0 mm
28.6 mm
247.0 N
Light Duty
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
10.0 mm
29.4 Nmm
Kék
12.5 mm
12.8 mm
376.0 N
Light Duty
4.949,1979 Ft - 4.949,1979 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
35.6 mm
157.5 Nmm
Zöld
63.0 mm
43.4 mm
6833.0 N
Light Duty
9.504,7428 Ft - 9.504,7428 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
60.8 mm
86.3 Nmm
Zöld
63.0 mm
77.1 mm
6657.0 N
Light Duty
13.779,1828 Ft - 13.779,1828 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
122.0 mm
41.0 Nmm
Zöld
63.0 mm
157.0 mm
6432.0 N
Light Duty
225,6271 Ft - 225,6271 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
17.6 mm
9.6 Nmm
Kék
10.0 mm
23.7 mm
227.0 N
Közepes teherbírás
3.707,8504 Ft - 3.707,8504 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
40.8 mm
90.4 Nmm
Zöld
50.0 mm
62.3 mm
5629.0 N
Light Duty
7.483,9198 Ft - 7.483,9198 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
60.8 mm
56.9 Nmm
Zöld
50.0 mm
91.8 mm
5224.0 N
Light Duty
11.976,9528 Ft - 11.976,9528 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
122.0 mm
26.8 Nmm
Zöld
50.0 mm
182.4 mm
4879.0 N
Light Duty
9.845,5725 Ft - 9.845,5725 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
45.6 mm
118.1 Nmm
Zöld
63.0 mm
56.3 mm
6648.0 N
Light Duty
1.181,2245 Ft - 1.181,2245 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
20.4 mm
104.6 Nmm
Zöld
40.0 mm
25.5 mm
2667.0 N
Light Duty
2.036,6168 Ft - 2.036,6168 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
40.8 mm
48.6 Nmm
Zöld
40.0 mm
51.4 mm
2497.0 N
Light Duty
2.767,9142 Ft - 2.767,9142 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
60.8 mm
31.7 Nmm
Zöld
40.0 mm
76.8 mm
2437.0 N
Light Duty
5.752,5633 Ft - 5.752,5633 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
122.0 mm
15.5 Nmm
Zöld
40.0 mm
156.0 mm
2412.0 N
Light Duty
11.865,3337 Ft - 11.865,3337 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
101.6 mm
49.9 Nmm
Zöld
63.0 mm
130.0 mm
6483.0 N
Light Duty
199,2154 Ft - 199,2154 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
15.2 mm
11.7 Nmm
Kék
10.0 mm
21.1 mm
246.0 N
Light Duty
238,8993 Ft - 238,8993 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
30.4 mm
5.5 Nmm
Kék
10.0 mm
41.7 mm
230.0 N
Light Duty
  • / 22
Szerszámrugó ISO 10243 16.0 mm 102.0 mm 13.3 Nmm

10444856

Ártartomány
640 Ft - 640 Ft

Készletszintek
10 Raktáron
Tulajdonságok
  • Furatátmérő
    16.0 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Maximális elhajlás
    52.8 mm
  • Maximális erő
    701.0 N
  • Maximális üzemi elhajlás
    40.8 mm
Szerszámrugó ISO 10243 63.0 mm 178.0 mm 73.7 Nmm

10630730

Ártartomány
8.559 Ft - 8.559 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Furatátmérő
    63.0 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Maximális elhajlás
    92.2 mm
  • Maximális erő
    6792.0 N
  • Maximális üzemi elhajlás
    71.2 mm
Szerszámrugó ISO 10243 10.0 mm 25.0 mm 15.7 Nmm

10234938

Ártartomány
155 Ft - 155 Ft

Készletszintek
10 Raktáron
Tulajdonságok
  • Furatátmérő
    10.0 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Maximális elhajlás
    12.0 mm
  • Maximális erő
    188.0 N
  • Maximális üzemi elhajlás
    10.0 mm
Szerszámrugó ISO 10243 10.0 mm 50.7 mm 8.6 Nmm

10444764

Ártartomány
197 Ft - 197 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Furatátmérő
    10.0 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Maximális elhajlás
    28.6 mm
  • Maximális erő
    247.0 N
  • Maximális üzemi elhajlás
    20.4 mm
Szerszámrugó ISO 10243 12.5 mm 24.7 mm 29.4 Nmm

10335246


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Furatátmérő
    12.5 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Maximális elhajlás
    12.8 mm
  • Maximális erő
    376.0 N
  • Maximális üzemi elhajlás
    10.0 mm
Szerszámrugó ISO 10243 63.0 mm 89.0 mm 157.5 Nmm

10636916

Ártartomány
4.949 Ft - 4.949 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Furatátmérő
    63.0 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Maximális elhajlás
    43.4 mm
  • Maximális erő
    6833.0 N
  • Maximális üzemi elhajlás
    35.6 mm
Szerszámrugó ISO 10243 63.0 mm 152.0 mm 86.3 Nmm

10643440

Ártartomány
9.504 Ft - 9.504 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Furatátmérő
    63.0 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Maximális elhajlás
    77.1 mm
  • Maximális erő
    6657.0 N
  • Maximális üzemi elhajlás
    60.8 mm
Szerszámrugó ISO 10243 63.0 mm 305.0 mm 41.0 Nmm

10630778

Ártartomány
13.779 Ft - 13.779 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Furatátmérő
    63.0 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Maximális elhajlás
    157.0 mm
  • Maximális erő
    6432.0 N
  • Maximális üzemi elhajlás
    122.0 mm
Szerszámrugó ISO 10243 10.0 mm 44.0 mm 9.6 Nmm

10234945

Ártartomány
225 Ft - 225 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Furatátmérő
    10.0 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Maximális elhajlás
    23.7 mm
  • Maximális erő
    227.0 N
  • Maximális üzemi elhajlás
    17.6 mm
Szerszámrugó ISO 10243 50.0 mm 102.0 mm 90.4 Nmm

10643471

Ártartomány
3.707 Ft - 3.707 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Furatátmérő
    50.0 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Maximális elhajlás
    62.3 mm
  • Maximális erő
    5629.0 N
  • Maximális üzemi elhajlás
    40.8 mm
Szerszámrugó ISO 10243 50.0 mm 152.0 mm 56.9 Nmm

10630792

Ártartomány
7.483 Ft - 7.483 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Furatátmérő
    50.0 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Maximális elhajlás
    91.8 mm
  • Maximális erő
    5224.0 N
  • Maximális üzemi elhajlás
    60.8 mm
Szerszámrugó ISO 10243 50.0 mm 305.0 mm 26.8 Nmm

10644409

Ártartomány
11.976 Ft - 11.976 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Furatátmérő
    50.0 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Maximális elhajlás
    182.4 mm
  • Maximális erő
    4879.0 N
  • Maximális üzemi elhajlás
    122.0 mm
Szerszámrugó ISO 10243 63.0 mm 114.0 mm 118.1 Nmm

10636893

Ártartomány
9.845 Ft - 9.845 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Furatátmérő
    63.0 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Maximális elhajlás
    56.3 mm
  • Maximális erő
    6648.0 N
  • Maximális üzemi elhajlás
    45.6 mm
Szerszámrugó ISO 10243 40.0 mm 51.0 mm 104.6 Nmm

10636817

Ártartomány
1.181 Ft - 1.181 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Furatátmérő
    40.0 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Maximális elhajlás
    25.5 mm
  • Maximális erő
    2667.0 N
  • Maximális üzemi elhajlás
    20.4 mm
Szerszámrugó ISO 10243 40.0 mm 102.0 mm 48.6 Nmm

10636855

Ártartomány
2.036 Ft - 2.036 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Furatátmérő
    40.0 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Maximális elhajlás
    51.4 mm
  • Maximális erő
    2497.0 N
  • Maximális üzemi elhajlás
    40.8 mm
Szerszámrugó ISO 10243 40.0 mm 152.0 mm 31.7 Nmm

10630952

Ártartomány
2.767 Ft - 2.767 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Furatátmérő
    40.0 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Maximális elhajlás
    76.8 mm
  • Maximális erő
    2437.0 N
  • Maximális üzemi elhajlás
    60.8 mm
Szerszámrugó ISO 10243 40.0 mm 305.0 mm 15.5 Nmm

10636923

Ártartomány
5.752 Ft - 5.752 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Furatátmérő
    40.0 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Maximális elhajlás
    156.0 mm
  • Maximális erő
    2412.0 N
  • Maximális üzemi elhajlás
    122.0 mm
Szerszámrugó ISO 10243 63.0 mm 254.0 mm 49.9 Nmm

10643488

Ártartomány
11.865 Ft - 11.865 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Furatátmérő
    63.0 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Maximális elhajlás
    130.0 mm
  • Maximális erő
    6483.0 N
  • Maximális üzemi elhajlás
    101.6 mm
Szerszámrugó ISO 10243 10.0 mm 37.7 mm 11.7 Nmm

10444757

Ártartomány
199 Ft - 199 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Furatátmérő
    10.0 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Maximális elhajlás
    21.1 mm
  • Maximális erő
    246.0 N
  • Maximális üzemi elhajlás
    15.2 mm
Szerszámrugó ISO 10243 10.0 mm 75.7 mm 5.5 Nmm

10444771

Ártartomány
238 Ft - 238 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Furatátmérő
    10.0 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Maximális elhajlás
    41.7 mm
  • Maximális erő
    230.0 N
  • Maximális üzemi elhajlás
    30.4 mm