10635384
1218684
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 10 + | 4.577,1785 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Furatátmérő | 50.0 mm |
|---|---|
| Furatátmérő | 1.969 in |
| Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet | 446 °F |
| Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet | 230 °C |
| Maximális elhajlás | 25.0 mm |
| Maximális elhajlás | 0.984 in |
| Maximális erő | 13428.0 N |
| Maximális erő | 13428.0 N |
| Maximális üzemi elhajlás | 19.0 mm |
| Maximális üzemi elhajlás | 0.748 in |
| Maximális üzemi erő | 10205.0 N |
| Maximális üzemi erő | 10205.0 N |
| Optimális üzemi elhajlás | 0.508 in |
| Optimális üzemi elhajlás | 12.9 mm |
| Teljes hossz | 76.0 mm |
| Teljes hossz | 2.992 in |
| Rúdátmérő | 0.984 in |
| Rúdátmérő | 25.0 mm |
| Rugósebesség | 537.1 Nmm |
| Rugósebesség | 537.1 Nmm |
| Szín | Sárga |
| Anyag | Króm ötvözetű acél |
| Típus | Extra nagy teherbírású |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz