10444740
1218376
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 10 + | 168,1585 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Furatátmérő | 0.394 in |
|---|---|
| Furatátmérő | 10.0 mm |
| Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet | 230 °C |
| Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet | 446 °F |
| Maximális elhajlás | 17.2 mm |
| Maximális elhajlás | 0.677 in |
| Maximális erő | 233.0 N |
| Maximális erő | 233.0 N |
| Maximális üzemi elhajlás | 12.8 mm |
| Maximális üzemi elhajlás | 0.504 in |
| Maximális üzemi erő | 173.0 N |
| Maximális üzemi erő | 173.0 N |
| Optimális üzemi elhajlás | 0.315 in |
| Optimális üzemi elhajlás | 8.0 mm |
| Teljes hossz | 31.7 mm |
| Teljes hossz | 1.248 in |
| Rúdátmérő | 0.197 in |
| Rúdátmérő | 5.0 mm |
| Rugósebesség | 13.5 Nmm |
| Rugósebesség | 13.5 Nmm |
| Szín | Kék |
| Anyag | Króm ötvözetű acél |
| Típus | Light Duty |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz