10444801
1218389
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 10 + | 360,0743 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Furatátmérő | 12.5 mm |
|---|---|
| Furatátmérő | 0.492 in |
| Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet | 446 °F |
| Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet | 230 °C |
| Maximális elhajlás | 1.535 in |
| Maximális elhajlás | 39.0 mm |
| Maximális erő | 338.0 N |
| Maximális erő | 338.0 N |
| Maximális üzemi elhajlás | 1.197 in |
| Maximális üzemi elhajlás | 30.4 mm |
| Maximális üzemi erő | 264.0 N |
| Maximális üzemi erő | 264.0 N |
| Optimális üzemi elhajlás | 19.0 mm |
| Optimális üzemi elhajlás | 0.748 in |
| Teljes hossz | 2.98 in |
| Teljes hossz | 75.7 mm |
| Rúdátmérő | 0.276 in |
| Rúdátmérő | 7.0 mm |
| Rugósebesség | 8.7 Nmm |
| Rugósebesség | 8.7 Nmm |
| Szín | Kék |
| Anyag | Króm ötvözetű acél |
| Típus | Light Duty |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz