10635285
1218695
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 10 + | 12.548,8512 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Furatátmérő | 63.0 mm |
|---|---|
| Furatátmérő | 2.48 in |
| Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet | 446 °F |
| Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet | 230 °C |
| Maximális elhajlás | 17.2 mm |
| Maximális elhajlás | 0.677 in |
| Maximális erő | 16374.0 N |
| Maximális erő | 16374.0 N |
| Maximális üzemi elhajlás | 15.2 mm |
| Maximális üzemi elhajlás | 0.598 in |
| Maximális üzemi erő | 14470.0 N |
| Maximális üzemi erő | 14470.0 N |
| Optimális üzemi elhajlás | 0.508 in |
| Optimális üzemi elhajlás | 12.9 mm |
| Teljes hossz | 76.0 mm |
| Teljes hossz | 2.992 in |
| Rúdátmérő | 1.496 in |
| Rúdátmérő | 38.0 mm |
| Rugósebesség | 952.0 Nmm |
| Rugósebesség | 952.0 Nmm |
| Szín | Sárga |
| Anyag | Króm ötvözetű acél |
| Típus | Extra nagy teherbírású |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz