A külső menetes bütykös karok gyors meghúzást és oldást tesznek lehetővé szerszám nélkül, és finoman állítható velük a befogás ereje. A kissé ívelt fogantyú kényelmes fogást biztosít, a külső menetes szár pedig könnyen beállítható.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Body Diameter | Rögzítés típusa | Teljes magasság | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.690,9621 Ft - 2.006,7177 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
Menetes szár
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
7.238,7893 Ft - 19.795,1369 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Szerelőcsavar
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
7.145,0333 Ft - 19.420,8591 Ft | 31 Raktáron |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Szerelőcsavar
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
7.386,0498 Ft - 20.190,2079 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Szerelőcsavar
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
8.620,8276 Ft - 23.558,708 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Szerelőcsavar
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
8.501,1135 Ft - 9.622,256 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Szerelőcsavar
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
8.666,1449 Ft - 23.693,8639 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Szerelőcsavar
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
1.547,3298 Ft - 1.835,4296 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Menetes szár
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
1.692,3586 Ft - 2.006,7177 Ft | 83 Raktáron |
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
Menetes szár
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
1.707,9663 Ft - 2.031,2109 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
Menetes szár
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
11.116,7385 Ft - 11.116,7385 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5 X 0.8
|
0.709 in
18.0 mm
|
Szerelőcsavar
|
2.441 in
62.0 mm
|
||
11.116,7385 Ft - 11.116,7385 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6 X 1.0
|
0.709 in
18.0 mm
|
Szerelőcsavar
|
2.835 in
72.0 mm
|
||
12.286,9223 Ft - 12.286,9223 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8 X 1.25
|
1.063 in
27.0 mm
|
Szerelőcsavar
|
3.091 in
78.5 mm
|
||
12.286,9223 Ft - 12.286,9223 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10 x 1.5
|
1.063 in
27.0 mm
|
Szerelőcsavar
|
3.091 in
78.5 mm
|
||
5.626,6326 Ft - 5.626,6326 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Szerelőcsavar
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
6.980,44 Ft - 6.980,44 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Szerelőcsavar
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
10.763,4328 Ft - 29.424,6143 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Szerelőcsavar
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
10.614,715 Ft - 12.085,9816 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Szerelőcsavar
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
1.382,1721 Ft - 1.382,1721 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
0.906 in
23.0 mm
|
Stud
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
2.095,8548 Ft - 2.095,8548 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
0.748 in
19.0 mm
|
Menetes szár
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz