Menü Keresés

Bütykös kar Menetes szár M6 25.0 mm Fekete

Essentra cikkszám:

10195567

Gyártói cikkszám:

1220720

31 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 1 19.420,8591 Ft
2 - 63 8.087,3439 Ft
64 + 7.145,0333 Ft
Standard csomagolás: 2

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

19.421 Ft

1 x 19.420,8591 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Fogantyú anyaga Cinkötvözet
Rögzítés típusa Menetes szár
Body Diameter 19.0 mm
Teljes magasság 63.0 mm
Menethossz 25.0 mm
Menetméret M6
Vámtarifaszám 8301300000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot