Menü Keresés

Szorítókar 72.5 mm Menetes csavar M8 25.0 mm GF PA Fekete

Essentra cikkszám:

10519646

Gyártói cikkszám:

1514421

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 + 2.095,8548 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

20.959 Ft

10 x 2.095,8548 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Fogantyú anyaga GF Technopolimer
Rögzítés típusa Menetes szár
Body Diameter 19.0 mm
Teljes magasság 43.0 mm
Teljes hossz 72.5 mm
Menethossz 25.0 mm
Menetméret M8
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot