Menü Keresés

Bütykös kar Menetes szár M8 20.0 mm Fekete

Essentra cikkszám:

10195383

Gyártói cikkszám:

1220702

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
2 - 31 12.085,9816 Ft
32 + 10.614,715 Ft
Standard csomagolás: 2

A következő szorzatának a rendelése 2

Teljes ár:

24.172 Ft

2 x 12.085,9816 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Fogantyú anyaga Cinkötvözet
Rögzítés típusa Menetes szár
Body Diameter 30.0 mm
Teljes magasság 101.0 mm
Menethossz 20.0 mm
Menetméret M8
Vámtarifaszám 8301300000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot