10195659
1220729
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 1 | 23.558,708 Ft |
2 - 47 | 9.815,7373 Ft |
48 + | 8.620,8276 Ft |
Szín | Fekete |
---|---|
Fogantyú anyaga | Cinkötvözet |
Rögzítés típusa | Csavar vagy öntapadó szalag |
Body Diameter | 25.0 mm |
Body Diameter | 0.984 in |
Teljes magasság | 82.0 mm |
Teljes magasság | 3.228 in |
Menethossz | 35.0 mm |
Menethossz | 1.378 in |
Menetméret | M6 |
Vámtarifaszám | 8301300000 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz