10195338
1220697
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 1 | 29.424,6143 Ft |
2 - 31 | 12.255,297 Ft |
32 + | 10.763,4328 Ft |
Szín | Fekete |
---|---|
Fogantyú anyaga | Cinkötvözet |
Rögzítés típusa | Csavar vagy öntapadó szalag |
Body Diameter | 30.0 mm |
Body Diameter | 1.181 in |
Teljes magasság | 101.0 mm |
Teljes magasság | 3.976 in |
Menethossz | 35.0 mm |
Menethossz | 1.378 in |
Menetméret | M10 |
Vámtarifaszám | 8301300000 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz