Menü Keresés

Bütykös kar Menetes szár M10 x 1.5 50.0 mm

Essentra cikkszám:

10159224

Gyártói cikkszám:

KCL-120

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 12.286,9223 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

12.287 Ft

1 x 12.286,9223 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fogantyú anyaga Alumínium
Rögzítés típusa Csavar vagy öntapadó szalag
Body Diameter 27.0 mm
Teljes magasság 78.5 mm
Menethossz 50.0 mm
Menetméret M10 x 1.5
Vámtarifaszám 7616991099

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot