Menü Keresés

Bővíthető maszkoló fedelek

Raktáron

Expandable Masking Covers are an excellent alternative to traditional caps when covering parts with awkward shapes. Covers made from LDPE and PE materials are designed to stretch, featuring an elasticated end, while those made from silicone rely on the material's natural elasticity for expansion.

The LDPE and PE elasticated cap provides a looser fit, making it ideal for general protection during transport and storage or light masking requirements. In contrast, the Silicone material caps offer a stronger grip on the part, making them suitable for applications where pressure needs to be applied.

These covers are specifically designed to protect parts from coatings, painting, plating, or abrasive treatments. They can withstand temperatures up to 100 degrees Celsius for silicone and LDPE materials and up to 60 degrees Celsius for PE materials.

  • Leginkább általános védelemre használható szállítás és tárolás közben.
  • 100 C-os hőmérsékletnek ellenálló.
  • A hagyományos sapka ideális alternatívája, ha a fedendő rész nehezen hozzáférhető.
Anyag: PE, LDPE, Szilikon Szín: Törlés, Kék, Piros, Fehér Sorozat szám: SRF0083, SR1097, SRF0019

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
41 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Szín Anyag Maximális hőmérséklet A Típus OD Megveszem
65,5631 Ft - 72,8479 Ft 2000 Raktáron
Törlés
PE
60 °C
25.4 mm
69.85 mm
161,9323 Ft - 179,9261 Ft 300 Raktáron
Kék
PE
60 °C
89.0 mm
3
457.2 mm
317,8022 Ft - 353,1149 Ft 200 Raktáron
Kék
PE
60 °C
146.0 mm
3
609.6 mm
317,8022 Ft - 353,1149 Ft 200 Raktáron
Törlés
PE
60 °C
146.0 mm
3
609.6 mm
443,8497 Ft - 493,1681 Ft 250 Raktáron
Törlés
PE
60 °C
127.0 mm
3
405.1 mm
95,6283 Ft - 106,255 Ft 500 Raktáron
Kék
PE
60 °C
63.5 mm
3
254.0 mm
65,5631 Ft - 72,8479 Ft 1000 Raktáron
Kék
PE
60 °C
25.4 mm
3
76.2 mm
56,8625 Ft - 63,1801 Ft 1000 Raktáron
Kék
PE
60 °C
50.8 mm
3
146.1 mm
166,6859 Ft - 185,2066 Ft 500 Raktáron
Kék
PE
60 °C
78.0 mm
3
240.0 mm
166,6859 Ft - 185,2066 Ft 500 Raktáron
Törlés
PE
60 °C
78.0 mm
3
240.0 mm
161,9323 Ft - 179,9261 Ft 290 Raktáron
Törlés
PE
60 °C
89.0 mm
3
457.2 mm
443,8497 Ft - 493,1681 Ft 250 Raktáron
Kék
PE
60 °C
127.0 mm
3
405.1 mm
38,2389 Ft - 42,4864 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Kék
PE
60 °C
31.0 mm
3
96.0 mm
42,6592 Ft - 47,4005 Ft 990 Raktáron
Törlés
PE
60 °C
38.1 mm
3
114.3 mm
92,9737 Ft - 103,3041 Ft 500 Raktáron
Törlés
PE
60 °C
62.0 mm
3
220.0 mm
310,7766 Ft - 345,3074 Ft 250 Raktáron
Törlés
PE
60 °C
108.0 mm
3
330.2 mm
81,9889 Ft - 91,0969 Ft 900 Raktáron
Törlés
PE
60 °C
50.8 mm
3
203.2 mm
92,9737 Ft - 103,3041 Ft 500 Raktáron
Kék
PE
60 °C
62.0 mm
3
220.0 mm
310,7766 Ft - 345,3074 Ft 250 Raktáron
Kék
PE
60 °C
108.0 mm
3
330.2 mm
65,5631 Ft - 72,8479 Ft 1000 Raktáron
Törlés
PE
60 °C
25.4 mm
3
76.2 mm
  • / 3
Nyújtható fedősapka 25.4 mm 69.85 mm Törlés PE

20524982

Ártartomány
72 Ft - 65 Ft

Készletszintek
2000 Raktáron
Tulajdonságok
  • A
    25.4 mm
  • OD
    69.85 mm
  • Maximális hőmérséklet
    60 °C
  • Szín
    Törlés
  • Anyag
    PE
Nyújtható fedősapka 89.0 mm 457.2 mm Kék PE

20559502

Ártartomány
179 Ft - 161 Ft

Készletszintek
300 Raktáron
Tulajdonságok
  • A
    89.0 mm
  • OD
    457.2 mm
  • Maximális hőmérséklet
    60 °C
  • Szín
    Kék
  • Anyag
    PE
Nyújtható fedősapka 146.0 mm 609.6 mm Kék PE

20559540

Ártartomány
353 Ft - 317 Ft

Készletszintek
200 Raktáron
Tulajdonságok
  • A
    146.0 mm
  • OD
    609.6 mm
  • Maximális hőmérséklet
    60 °C
  • Szín
    Kék
  • Anyag
    PE
Nyújtható fedősapka 146.0 mm 609.6 mm Törlés PE

20559557

Ártartomány
353 Ft - 317 Ft

Készletszintek
200 Raktáron
Tulajdonságok
  • A
    146.0 mm
  • OD
    609.6 mm
  • Maximális hőmérséklet
    60 °C
  • Szín
    Törlés
  • Anyag
    PE
Nyújtható fedősapka 127.0 mm 405.1 mm Törlés PE

20559571

Ártartomány
493 Ft - 443 Ft

Készletszintek
250 Raktáron
Tulajdonságok
  • A
    127.0 mm
  • OD
    405.1 mm
  • Maximális hőmérséklet
    60 °C
  • Szín
    Törlés
  • Anyag
    PE
Nyújtható fedősapka 63.5 mm 254.0 mm Kék PE

20559441

Ártartomány
106 Ft - 95 Ft

Készletszintek
500 Raktáron
Tulajdonságok
  • A
    63.5 mm
  • OD
    254.0 mm
  • Maximális hőmérséklet
    60 °C
  • Szín
    Kék
  • Anyag
    PE
Nyújtható fedősapka 25.4 mm 76.2 mm Kék PE

20559342

Ártartomány
72 Ft - 65 Ft

Készletszintek
1000 Raktáron
Tulajdonságok
  • A
    25.4 mm
  • OD
    76.2 mm
  • Maximális hőmérséklet
    60 °C
  • Szín
    Kék
  • Anyag
    PE
Nyújtható fedősapka 50.8 mm 146.1 mm Kék PE

20559427

Ártartomány
63 Ft - 56 Ft

Készletszintek
1000 Raktáron
Tulajdonságok
  • A
    50.8 mm
  • OD
    146.1 mm
  • Maximális hőmérséklet
    60 °C
  • Szín
    Kék
  • Anyag
    PE
Nyújtható fedősapka 78.0 mm 240.0 mm Kék PE

20559489

Ártartomány
185 Ft - 166 Ft

Készletszintek
500 Raktáron
Tulajdonságok
  • A
    78.0 mm
  • OD
    240.0 mm
  • Maximális hőmérséklet
    60 °C
  • Szín
    Kék
  • Anyag
    PE
Nyújtható fedősapka 78.0 mm 240.0 mm Törlés PE

20559496

Ártartomány
185 Ft - 166 Ft

Készletszintek
500 Raktáron
Tulajdonságok
  • A
    78.0 mm
  • OD
    240.0 mm
  • Maximális hőmérséklet
    60 °C
  • Szín
    Törlés
  • Anyag
    PE
Nyújtható fedősapka 89.0 mm 457.2 mm Törlés PE

20559519

Ártartomány
179 Ft - 161 Ft

Készletszintek
290 Raktáron
Tulajdonságok
  • A
    89.0 mm
  • OD
    457.2 mm
  • Maximális hőmérséklet
    60 °C
  • Szín
    Törlés
  • Anyag
    PE
Nyújtható fedősapka 127.0 mm 405.1 mm Kék PE

20559564

Ártartomány
493 Ft - 443 Ft

Készletszintek
250 Raktáron
Tulajdonságok
  • A
    127.0 mm
  • OD
    405.1 mm
  • Maximális hőmérséklet
    60 °C
  • Szín
    Kék
  • Anyag
    PE
Nyújtható fedősapka 31.0 mm 96.0 mm Kék PE

20559366

Ártartomány
42 Ft - 38 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • A
    31.0 mm
  • OD
    96.0 mm
  • Maximális hőmérséklet
    60 °C
  • Szín
    Kék
  • Anyag
    PE
Nyújtható fedősapka 38.1 mm 114.3 mm Törlés PE

20559410

Ártartomány
47 Ft - 42 Ft

Készletszintek
990 Raktáron
Tulajdonságok
  • A
    38.1 mm
  • OD
    114.3 mm
  • Maximális hőmérséklet
    60 °C
  • Szín
    Törlés
  • Anyag
    PE
Nyújtható fedősapka 62.0 mm 220.0 mm Törlés PE

20559472

Ártartomány
103 Ft - 92 Ft

Készletszintek
500 Raktáron
Tulajdonságok
  • A
    62.0 mm
  • OD
    220.0 mm
  • Maximális hőmérséklet
    60 °C
  • Szín
    Törlés
  • Anyag
    PE
Nyújtható fedősapka 108.0 mm 330.2 mm Törlés PE

20559533

Ártartomány
345 Ft - 310 Ft

Készletszintek
250 Raktáron
Tulajdonságok
  • A
    108.0 mm
  • OD
    330.2 mm
  • Maximális hőmérséklet
    60 °C
  • Szín
    Törlés
  • Anyag
    PE
Nyújtható fedősapka 50.8 mm 203.2 mm Törlés PE

20559397

Ártartomány
91 Ft - 81 Ft

Készletszintek
900 Raktáron
Tulajdonságok
  • A
    50.8 mm
  • OD
    203.2 mm
  • Maximális hőmérséklet
    60 °C
  • Szín
    Törlés
  • Anyag
    PE
Nyújtható fedősapka 62.0 mm 220.0 mm Kék PE

20559465

Ártartomány
103 Ft - 92 Ft

Készletszintek
500 Raktáron
Tulajdonságok
  • A
    62.0 mm
  • OD
    220.0 mm
  • Maximális hőmérséklet
    60 °C
  • Szín
    Kék
  • Anyag
    PE
Nyújtható fedősapka 108.0 mm 330.2 mm Kék PE

20559526

Ártartomány
345 Ft - 310 Ft

Készletszintek
250 Raktáron
Tulajdonságok
  • A
    108.0 mm
  • OD
    330.2 mm
  • Maximális hőmérséklet
    60 °C
  • Szín
    Kék
  • Anyag
    PE
Nyújtható fedősapka 25.4 mm 76.2 mm Törlés PE

20559359

Ártartomány
72 Ft - 65 Ft

Készletszintek
1000 Raktáron
Tulajdonságok
  • A
    25.4 mm
  • OD
    76.2 mm
  • Maximális hőmérséklet
    60 °C
  • Szín
    Törlés
  • Anyag
    PE