Menü Keresés

Nyújtható fedősapka 78.0 mm 240.0 mm Kék PE

Expandable Masking Cover designed to fit and protect an object or surface, from dirt and moisture, during storage and transportation. Can expand or contract to fit different sizes. It is reusable. Made from PE (Polyethylene). Can withstand temperatures of up to 60°C.
Essentra cikkszám:

20559489

Gyártói cikkszám:

20559489

500 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 2499 189,8367 Ft
2500 + 170,853 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

94.918 Ft

500 x 189,8367 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
A 78.0 mm
OD 240.0 mm
Maximális hőmérséklet 60 °C
Szín Kék
Anyag PE
Típus 3
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot