Menü Keresés

Nyújtható fedősapka 108.0 mm 330.2 mm Kék PE

Expandable Masking Cover designed to fit and protect an object or surface, from dirt and moisture, during storage and transportation. Can expand or contract to fit different sizes. It is reusable. Made from PE (Polyethylene). Can withstand temperatures of up to 60°C.
Essentra cikkszám:

20559526

Gyártói cikkszám:

20559526

250 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 1249 353,9401 Ft
1250 + 318,5461 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

88.485 Ft

250 x 353,9401 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
A 108.0 mm
OD 330.2 mm
Maximális hőmérséklet 60 °C
Szín Kék
Anyag PE
Típus 3
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot