Menü Keresés

Nyújtható fedősapka 70.0 mm 97.0 mm Piros Szilikon

Red Masking Cover designed to fit and protect an application from dirt and moisture during storage and transportation. It can expand or contract to fit awkard shapes. It is reusable, and is made of silicone material. It can withstand temperatures up to 100 °C.
Essentra cikkszám:

10350485

Gyártói cikkszám:

1474967

3900 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 499 1.201,1612 Ft
500 - 1499 515,2868 Ft
1500 + 400,2957 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

60.058 Ft

50 x 1.201,1612 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
A 70.0 mm
L 93.0 mm
T 3.8 mm
OD 97.0 mm
Maximális hőmérséklet 100 °C
Szín Piros
Anyag Szilikon
Típus 1
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot