Menü Keresés

Nyújtható fedősapka 900.0 mm 600.0 mm Törlés LDPE

Clear Masking Cover designed to fit and protect an application from dirt and moisture during storage and transportation. It can expand or contract to fit awkard shapes. It is reusable, and is made of LDPE material. It can withstand temperatures up to 100 °C.
Essentra cikkszám:

10288313

Gyártói cikkszám:

498816

784 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
5 - 49 1.601,0771 Ft
50 + 668,5864 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 5

Teljes ár:

8.005 Ft

5 x 1.601,0771 Ft

Minta hozzáadása +

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
A 900.0 mm
OD 600.0 mm
Maximális hőmérséklet 100 °C
Szín Törlés
Anyag LDPE
Típus 2 - 3 utas sarok
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot