Menü Keresés

Nyújtható fedősapka Törlés LDPE

Clear Masking Cover designed to fit and protect an application from dirt and moisture during storage and transportation. It can expand or contract to fit awkard shapes. It is reusable, and is made of LDPE material. It can withstand temperatures up to 100 °C.
Essentra cikkszám:

10288306

Gyártói cikkszám:

498815

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
5 - 49 1.445,1281 Ft
50 + 601,7332 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 5

Teljes ár:

7.226 Ft

5 x 1.445,1281 Ft

Minta hozzáadása +

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
A 600.0 mm
OD 600.0 mm
Szín Törlés
Anyag LDPE
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot