Menü Keresés

Nyújtható fedősapka Törlés LDPE

Clear Masking Cover designed to fit and protect an application from dirt and moisture during storage and transportation. It can expand or contract to fit awkard shapes. It is reusable, and is made of LDPE material. It can withstand temperatures up to 100 °C.
Essentra cikkszám:

10288276

Gyártói cikkszám:

498812

60 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 99 1.150,9042 Ft
100 + 479,6995 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

11.509 Ft

10 x 1.150,9042 Ft

Minta hozzáadása +

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
A 300.0 mm
OD 250.0 mm
Szín Törlés
Anyag LDPE
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot