Menü Keresés

Nyújtható fedősapka 50.0 mm 300.0 mm Törlés LDPE

Clear Masking Cover designed to fit and protect an application from dirt and moisture during storage and transportation. It can expand or contract to fit awkard shapes. It is reusable, and is made of LDPE material. It can withstand temperatures up to 100 °C.
Essentra cikkszám:

10288238

Gyártói cikkszám:

498808

6360 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 99 822,6833 Ft
100 + 342,6506 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

8.227 Ft

10 x 822,6833 Ft

Minta hozzáadása +

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
A 50.0 mm
OD 300.0 mm
Maximális hőmérséklet 100 °C
Szín Törlés
Anyag LDPE
Típus 2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot