Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A meghajtórögzítők üreges testtel rendelkeznek, amely növeli a rugalmasságot a behelyezési és eltávolítási folyamat során, így könnyen beszerelhetők és eltávolíthatók. A tömítés a csap behelyezésekor kitágul, szoros illeszkedést biztosítva.
Kínálatunkban megtalálhatóak UL94 HB lángállósági besorolású termékek természetes acetálból, fekete és természetes színben kapható polioximetilénből (POM), valamint fekete és természetes poliamid 6/6-ból, amelyek UL94 V0 lángállósági besorolást kínálnak.
Az egyszerű nyomóklipszek többcélú szegecsek, ideálisak olyan alkalmazásokhoz, ahol elülső szerelésű szegecsre van szükség. Ezek a szegecsek azt jelentik, hogy a csatlakoztatás, szerelés és rögzítés szerszámok nélkül is megvalósítható. Hatékony, dekorációs furatdugónak is használhatók.
Sorozat szám: SR2319
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Kompatibilis furatátmérő | Szín | Anyag | Fej hossza | Fejátmérő | Kompatibilis panelvastagság tartománya | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72,5007 Ft - 80,5625 Ft | 28000 Raktáron |
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 - 0.354 in
6.0 - 9.0 mm
|
||
| 29,2032 Ft - 40,7245 Ft | 1946500 Raktáron |
|
Fekete
|
POM
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.039 - 0.197 in
1.0 - 5.0 mm
|
||
| 35,448 Ft - 49,4391 Ft | 7500 Raktáron |
|
Natúr
|
POM
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.059 - 0.256 in
1.5 - 6.5 mm
|
||
| 27,0983 Ft - 37,8197 Ft | 66150 Raktáron |
|
Fekete
|
POM
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 - 0.177 in
1.0 - 4.5 mm
|
||
| 27,0983 Ft - 37,8197 Ft | 199000 Raktáron |
|
Fekete
|
POM
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 - 0.177 in
1.0 - 4.5 mm
|
||
| 33,3711 Ft - 46,5343 Ft | 74000 Raktáron |
|
Fekete
|
POM
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 - 0.217 in
1.0 - 5.5 mm
|
||
| 47,9797 Ft - 62,1112 Ft | 11000 Raktáron |
|
Fekete
|
POM
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.059 - 0.276 in
1.5 - 7.0 mm
|
||
| 33,3711 Ft - 46,5343 Ft | 12500 Raktáron |
|
Natúr
|
POM
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 - 0.217 in
1.0 - 5.5 mm
|
||
| 31,2802 Ft - 43,6294 Ft | 28000 Raktáron |
|
Fekete
|
POM
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 - 0.217 in
1.0 - 5.5 mm
|
||
| 47,9797 Ft - 62,1112 Ft | 23475 Raktáron |
|
Natúr
|
POM
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.059 - 0.276 in
1.5 - 7.0 mm
|
||
| 35,448 Ft - 49,4391 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Fekete
|
POM
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.059 - 0.256 in
1.5 - 6.5 mm
|
||
| 99,1369 Ft - 110,1517 Ft | 14000 Raktáron |
|
Natúr
|
Acetál
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 - 0.177 in
1.0 - 4.5 mm
|
||
| 27,0983 Ft - 37,8197 Ft | 29000 Raktáron |
|
Natúr
|
POM
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 - 0.177 in
1.0 - 4.5 mm
|
||
| 55,4736 Ft - 71,8222 Ft | 6500 Raktáron |
|
Fekete
|
POM
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 - 0.354 in
6.0 - 9.0 mm
|
||
| 53,787 Ft - 59,7648 Ft | 15000 Raktáron |
|
Natúr
|
Acetál
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 - 0.217 in
1.0 - 5.5 mm
|
||
| 60,4187 Ft - 67,1347 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Natúr
|
Acetál
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 - 0.354 in
6.0 - 9.0 mm
|
||
| 66,4428 Ft - 73,8296 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.039 - 0.217 in
1.0 - 5.5 mm
|
||
| 68,3412 Ft - 75,9347 Ft | 6800 Raktáron |
0.252 in
6.4 mm
|
Fekete
|
Poliamid
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.059 - 0.256 in
1.5 - 6.5 mm
|
||
| 47,4591 Ft - 52,7324 Ft | 176000 Raktáron |
|
Natúr
|
Acetál
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.039 - 0.197 in
1.0 - 5.0 mm
|
||
| 58,6595 Ft - 65,1772 Ft | 7000 Raktáron |
|
Natúr
|
Acetál
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.059 - 0.276 in
1.5 - 7.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz