10088647
137001000005
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 500 - 999 | 36,8972 Ft |
| 1000 + | 26,4373 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kompatibilis panelvastagság tartománya | 1.0 - 4.5 mm |
|---|---|
| Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.039 - 0.177 in |
| Horgony hossza | 0.512 in |
| Horgony hossza | 13.0 mm |
| Fejátmérő | 0.315 in |
| Fejátmérő | 8.0 mm |
| Fej hossza | 0.059 in |
| Fej hossza | 1.5 mm |
| Szín | Natúr |
| Teljes anyag | Polioximetilén |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 HB |
| Szegecstípus | Bevezető rögzítő |
| Szegecsfej alakja | Csomó |
| Szegecsillesztés típusa | Benyomós |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz