Menü Keresés

Bevezető rögzítő Natúr 1.5 mm 7.0 mm (PT)

Nyomószegecs fehér poliamid 6-ból készül. Szerelje be a szegecset a furatba, és nyomja meg a tüskét.
Essentra cikkszám:

10088746

Gyártói cikkszám:

137005000005

475 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 999 60,5963 Ft
1000 + 46,8095 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

30.298 Ft

500 x 60,5963 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Mutasson többet

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis panelvastagság tartománya 1.5 - 7.0 mm
Horgony hossza 19.0 mm
Fejátmérő 14.0 mm
Fej hossza 2.4 mm
Szín Natúr
Teljes anyag Polioximetilén
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 HB
Szegecstípus Bevezető rögzítő
Szegecsfej alakja Csomó
Szegecsillesztés típusa Benyomós
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot