10002445
DF-137-010
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 - 34999 | 27,9433 Ft |
35000 + | 22,7681 Ft |
Compatible Hole Diameter | 3.5 mm |
---|---|
Compatible Hole Diameter | 0.138 in |
Compatible Panel Thickness Range | 1.0 - 4.5 mm |
Compatible Panel Thickness Range | 0.039 - 0.177 in |
Anchor Length | 13.0 mm |
Anchor Length | 0.512 in |
Head Diameter | 8.0 mm |
Head Diameter | 0.315 in |
Head Height | 1.5 mm |
Head Height | 0.059 in |
Colour | Natural |
Full Material | Acetal |
Material Flammability Standard | UL94 HB |
Rivet Type | Drive Fastener |
Rivet Head Shape | Truss |
Rivet Fitting Style | Push-In |
Commodity Code | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz