10108451
DFVO-137-040BK
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 - 14999 | 43,7564 Ft |
15000 + | 35,5555 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Compatible Hole Diameter | 6.4 mm |
---|---|
Compatible Hole Diameter | 0.252 in |
Compatible Panel Thickness Range | 1.5 - 6.5 mm |
Compatible Panel Thickness Range | 0.059 - 0.256 in |
Anchor Length | 17.0 mm |
Anchor Length | 0.669 in |
Head Diameter | 12.0 mm |
Head Diameter | 0.472 in |
Head Height | 2.0 mm |
Head Height | 0.079 in |
Colour | Black |
Full Material | Nylon 6/6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-0 |
Rivet Type | Drive Fastener |
Rivet Head Shape | Truss |
Rivet Fitting Style | Push-In |
Commodity Code | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz