10002452
DF-137-020
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 + | 31,1059 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Compatible Hole Diameter | 3.9 mm |
---|---|
Compatible Hole Diameter | 0.154 in |
Compatible Panel Thickness Range | 1.0 - 5.0 mm |
Compatible Panel Thickness Range | 0.039 - 0.197 in |
Anchor Length | 14.0 mm |
Anchor Length | 0.551 in |
Head Diameter | 9.0 mm |
Head Diameter | 0.354 in |
Head Height | 1.6 mm |
Head Height | 0.063 in |
Colour | Natural |
Full Material | Acetal |
Material Flammability Standard | UL94 HB |
Rivet Type | Drive Fastener |
Rivet Head Shape | Truss |
Rivet Fitting Style | Push-In |
Commodity Code | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz