10002544
DFVO-137-031
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 73,8296 Ft |
| 5000 + | 66,4428 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kompatibilis panelvastagság tartománya | 1.0 - 5.5 mm |
|---|---|
| Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.039 - 0.217 in |
| Horgony hossza | 0.591 in |
| Horgony hossza | 15.0 mm |
| Fejátmérő | 0.433 in |
| Fejátmérő | 11.0 mm |
| Fej hossza | 0.114 in |
| Fej hossza | 2.9 mm |
| Szín | Natúr |
| Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-0 |
| Szegecstípus | Bevezető rögzítő |
| Szegecsfej alakja | Csomó |
| Szegecsillesztés típusa | Benyomós |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz