Menü Keresés

Bevezető rögzítő Fekete 1.5 mm 6.5 mm (PT)

Ez a nyomószegecs fehér poliamid 6/6 6/6-ból készül, és rácsos fej alakú. Gyors, gazdaságos kötési megoldást kínál jó elektromos szigetelési tulajdonságokkal. Olyan alkalmazásokban használható, ahol gyors, szerszámmentes rögzítőelemre van szükség. Helyezze be a szegecset a munkadarabba, és nyomja lefelé a szegecsfejet a rögzítéshez.
Essentra cikkszám:

10088739

Gyártói cikkszám:

137004059905

2690 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 999 48,2333 Ft
1000 + 34,5835 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

24.117 Ft

500 x 48,2333 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis panelvastagság tartománya 1.5 - 6.5 mm
Horgony hossza 17.0 mm
Fejátmérő 12.0 mm
Fej hossza 2.0 mm
Szín Fekete
Teljes anyag Polioximetilén
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 HB
Szegecstípus Bevezető rögzítő
Szegecsfej alakja Csomó
Szegecsillesztés típusa Benyomós
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot