Anu-Lok Cap Head Seal Screws have a cap head design for better torque control and feature a built-in sealing mechanism that is designed for holding a gas-tight seal. Made of stainless steel, which has high corrosion resistance and is somewhat magnetic.
These screws utilize Anu-Lok 180 (AnuLok), a reusable nylon patch that works like a nylon nut. During installation, the nylon patch contracts to fill the gap within the threads, creating a holding mechanism that prevents the screw from detaching due to vibrations or mechanical stress.
With a hexagonal socket head, they can be easily tightened or loosened using an hexagonal wrench or key.
Anyag: 303-as rozsdamentes acél, menetzárral Sorozat szám: SRP0173
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | d2 max | h1 max | A/F | d1 | l1 | d3 ±0.05 | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.123,8182 Ft - 4.461,4215 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
18.0
|
12.0
|
10.0
|
M12
|
50.0
|
12.85
|
||
| 2.275,9835 Ft - 3.251,405 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
8.5
|
5.0
|
4.0
|
M5
|
20.0
|
5.60
|
||
| 2.444,7273 Ft - 3.490,1157 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
10.0
|
6.0
|
5.0
|
M6
|
12.0
|
6.80
|
||
| 2.531,157 Ft - 3.613,5868 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
13.0
|
8.0
|
6.0
|
M8
|
25.0
|
8.50
|
||
| 2.481,7686 Ft - 3.547,7355 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
10.0
|
6.0
|
5.0
|
M6
|
20.0
|
6.80
|
||
| 2.387,1074 Ft - 3.407,8016 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
13.0
|
8.0
|
6.0
|
M8
|
12.0
|
8.50
|
||
| 2.045,5041 Ft - 2.922,1488 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.0
|
4.0
|
3.0
|
M4
|
20.0
|
4.50
|
||
| 2.506,4628 Ft - 3.580,6612 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
10.0
|
6.0
|
5.0
|
M6
|
25.0
|
6.80
|
||
| 3.646,5124 Ft - 5.206,3636 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
18.0
|
12.0
|
10.0
|
M12
|
30.0
|
12.85
|
||
| 3.597,124 Ft - 5.136,3967 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
16.0
|
10.0
|
8.0
|
M10
|
16.0
|
10.60
|
||
| 3.597,124 Ft - 5.136,3967 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
16.0
|
10.0
|
8.0
|
M10
|
25.0
|
10.60
|
||
| 2.588,7769 Ft - 3.700,0165 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
13.0
|
8.0
|
6.0
|
M8
|
30.0
|
8.50
|
||
| 2.580,5454 Ft - 3.683,5537 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
10.0
|
6.0
|
5.0
|
M6
|
30.0
|
6.80
|
||
| 3.942,843 Ft - 5.630,281 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
24.0
|
16.0
|
14.0
|
M16
|
40.0
|
17.50
|
||
| 3.942,843 Ft - 5.630,281 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
24.0
|
16.0
|
14.0
|
M16
|
30.0
|
17.50
|
||
| 3.597,124 Ft - 5.136,3967 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
16.0
|
10.0
|
8.0
|
M10
|
40.0
|
10.60
|
||
| 3.942,843 Ft - 5.630,281 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
24.0
|
16.0
|
14.0
|
M16
|
25.0
|
17.50
|
||
| 3.942,843 Ft - 5.630,281 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
24.0
|
16.0
|
14.0
|
M16
|
50.0
|
17.50
|
||
| 3.597,124 Ft - 5.136,3967 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
16.0
|
10.0
|
8.0
|
M10
|
20.0
|
10.60
|
||
| 3.646,5124 Ft - 5.206,3636 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
18.0
|
12.0
|
10.0
|
M12
|
20.0
|
12.85
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz